Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32
24.0 mm
480 Stokta
120
15.0 mm
1013 Stokta
12
11.2 mm
4494 Stokta
60
16.0 mm
900 Stokta
28
12.0 mm
186 Stokta
11
2.4 mm
10.4 mm
43 Stokta
40
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24
20.0 mm
115 Stokta
40
12.0 mm
1139 Stokta
30
12.0 mm
885 Stokta
30
20.0 mm
900 Stokta
72
15.0 mm
14630 Stokta
11
10.3 mm
91 Stokta
45
16.0 mm
33 Stokta
35
16.0 mm
3200 Stokta
24
12.0 mm
84 Stokta
40
16.0 mm
1400 Stokta
96
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
1881 Stokta
15
14.0 mm
  • / 3
Vites 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002400005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104004000005


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

551392


Stok Seviyeleri
1013 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    11.2 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001400005


Stok Seviyeleri
4494 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000700005


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551389


Stok Seviyeleri
186 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    4.5 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Vites 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002600005


Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002000005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003300005


Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000800005


Stok Seviyeleri
1139 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002300005


Stok Seviyeleri
885 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003800005


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

551391


Stok Seviyeleri
14630 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.3 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001200005


Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001000005


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000600005


Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001100005


Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003900005


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002500005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

104004200005


Stok Seviyeleri
1881 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    14.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk