Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
144 Stokta
15
9.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
10.4 mm
92 Stokta
40
24.0 mm
96 Stokta
35
12.0 mm
39 Stokta
32
12.0 mm
60 Stokta
60
15.0 mm
95 Stokta
50
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25
20.0 mm
1400 Stokta
96
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
10.4 mm
1013 Stokta
12
11.2 mm
480 Stokta
120
15.0 mm
54 Stokta
20
20.0 mm
84 Stokta
40
16.0 mm
48 Stokta
48
15.0 mm
3200 Stokta
24
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24
20.0 mm
91 Stokta
45
16.0 mm
10 Stokta
21
12.0 mm
  • / 3
Vites 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

104000200005


Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551386


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004900005


Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003200005


Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000900005


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003700005


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001300005


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004800005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002100005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003900005


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551390


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    5.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

551392


Stok Seviyeleri
1013 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    11.2 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104004000005


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104001800005


Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001100005


Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003500005


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000600005


Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002000005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001200005


Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 21.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000500005


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk