Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
41 Stokta
12
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18
17.0 mm
99 Stokta
28
20.0 mm
21 Stokta
25
10.0 mm
1139 Stokta
30
12.0 mm
374 Stokta
18
18.0 mm
67 Stokta
15
6.0 mm
1013 Stokta
12
11.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10
9.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24
20.0 mm
115 Stokta
40
12.0 mm
144 Stokta
15
9.0 mm
186 Stokta
11
2.4 mm
10.4 mm
39 Stokta
32
12.0 mm
60 Stokta
60
15.0 mm
92 Stokta
40
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
10.4 mm
65 Stokta
20
8.0 mm
36 Stokta
18
9.0 mm
100 Stokta
21
20.0 mm
  • / 3
Vites 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

104004100005


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    14.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

104004300005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    17.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002200005


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

104003000005


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000800005


Stok Seviyeleri
1139 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

104001700005


Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

104002700005


Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    6.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

551392


Stok Seviyeleri
1013 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    11.2 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

551394


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    9.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002000005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003300005


Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

104000200005


Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551389


Stok Seviyeleri
186 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    4.5 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Vites 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000900005


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003700005


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004900005


Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551386


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

104002900005


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    8.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

104000300005


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104001900005


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk