These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Stokta |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 186 Stokta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 99 Stokta |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 17 Stokta |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 21 Stokta |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 41 Stokta |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| 90 Stokta |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|||
| 156417 Stokta |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 4494 Stokta |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 43 Stokta |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 96 Stokta |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 92 Stokta |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| 144 Stokta |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 39 Stokta |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 60 Stokta |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 100 Stokta |
21
|
0.787 in
20.0 mm