Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.
M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.
The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.
Series Code :SR1585
Seri Kodu: SR1585
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0399 TL - 27,0477 TL | 40480 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | 179626 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 463139 | 7,1391 TL - 17,4909 TL | 155800 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 18656 Stokta |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin