Menü Arama

Ek Yeri Tutucuları

Stokta

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Oluk Sayısı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
68,6575 TL - 68,6575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
85,0598 TL - 85,0598 TL 13950 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
4,1111 TL - 4,1111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 760 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
8,8949 TL - 8,8949 TL 2985 Stokta
22.0 mm
4
22.0 mm
6.7 mm
18,6101 TL - 18,6101 TL 109437 Stokta
12.7 mm
2
12.7 mm
8.4 mm
92,5247 TL - 92,5247 TL 1584 Stokta
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
153,507 TL - 153,507 TL 29 Stokta
89.0 mm
16
27.0 mm
5.5 mm
63,5719 TL - 63,5719 TL 280 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL 198 Stokta
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
82,7466 TL - 82,7466 TL 200 Stokta
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
5,951 TL - 5,951 TL 353 Stokta
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
6,1192 TL - 6,1192 TL 16282 Stokta
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
68,7627 TL - 68,7627 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
89,0551 TL - 89,0551 TL 2793 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
5,5829 TL - 5,5829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
95,1533 TL - 95,1533 TL 12600 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
90,8425 TL - 90,8425 TL 900 Stokta
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
77,5947 TL - 77,5947 TL 5700 Stokta
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
  • / 2
Fiber Klipsi 86.6 mm (L) 6 Black

EFA04-71-001

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
Fiber Klipsi Natural 32.0 mm (L) 12

OFSH-4-1-01LA

Fiyat Aralığı
85,0598 TL - 85,0598 TL

Stok Seviyeleri
13950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 37.3 mm (L) 6 Black

OFSH-T-6-01BLK

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.3 mm
  • Toplam Genişlik
    26.2 mm
Fiber Klipsi 35.4 mm (L) 6 Natural

OFSH-6-3.5

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Fiber Klipsi 22.0 mm (L) 4 Natural

OFHB3-4-19A-RT

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
2985 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    6.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.0 mm
Fiber Klipsi 12.7 mm (L) 2 Natural

OFHB2-4A1-RT-19

Fiyat Aralığı
18,6101 TL - 18,6101 TL

Stok Seviyeleri
109437 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    8.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
Fiber Klipsi 26.5 mm (L) Red

EFA04-61-001

Fiyat Aralığı
92,5247 TL - 92,5247 TL

Stok Seviyeleri
1584 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Red
  • Montaj Yöntemi
    Clip-On, Screw
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
Fiber Klipsi 89.0 mm (L) Black

EFA04-18-ASS

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip In;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
Fiber Klipsi 35.4 mm (L) 6 Natural

OFSH-6-3.5A

Fiyat Aralığı
63,5719 TL - 63,5719 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Fiber Klipsi Black 73.0 mm (L) 24

OFSH2-24-2

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Non Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    73.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 26.5 mm (L) Red

EFA04-61-ASS

Fiyat Aralığı
82,7466 TL - 82,7466 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Red
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
Fiber Klipsi 35.6 mm (L) 12 Black

OFSH-T-12-01BLK

Fiyat Aralığı
5,951 TL - 5,951 TL

Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.6 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 35.6 mm (L) 12 Black

OFSH-T-12-19BLK

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
16282 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.6 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 86.6 mm (L) 4 Black

EFA04-71-003

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
Fiber Klipsi 73.1 mm (L) Black

EFA04-06-001

Fiyat Aralığı
89,0551 TL - 89,0551 TL

Stok Seviyeleri
2793 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
Fiber Klipsi 14.0 mm (L) Natural

OFB-BH-6-19

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    14.0 mm
Fiber Klipsi 73.1 mm (L) Black

EFA04-06-ASS

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip In;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
Fiber Klipsi 26.5 mm (L) Yellow

EFA04-64-ASS

Fiyat Aralığı
90,8425 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
Fiber Klipsi 86.6 mm (L) 4 Black

EFA04-71-P03

Fiyat Aralığı
77,5947 TL - 77,5947 TL

Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip in;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
Fiber Klipsi 37.3 mm (L) 6 Black

OFSH-T-6-GFBLK

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm