Menü Arama

Ek Yeri Tutucuları

Stokta

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Oluk Sayısı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
1340 Stokta
13090 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
522 Stokta
89.0 mm
8
27.5 mm
722 Stokta
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
30930 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
38 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
21856 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
34000 Stokta
4
23.9 mm
63000 Stokta
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
280 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2
12.7 mm
100 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5
25.2 mm
15.7 mm
353 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
13950 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
987 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
  • / 2
Fiber Klipsi Doğal renk PP;TPE

OFSH-6-3.5L


Stok Seviyeleri
1340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Paket Adedi
    üreticiden
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fiber Klipsi 35.4 mm 9.0 mm 6 Doğal renk PP;TPE

OFSH-6-3.5


Stok Seviyeleri
13090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
Fiber Klipsi 89.0 mm 27.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-18-ASS


Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Toplam Genişlik
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    100
Fiber Klipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-001


Stok Seviyeleri
722 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sarı Nylon 6

EFA04-64-ASS


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 37.0 mm (L) 6 Siyah

OFSH-T-6-GFBLK


Stok Seviyeleri
30930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sarı Nylon 6

EFA04-64-001


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-19LA


Stok Seviyeleri
21856 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB3P-4-19


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Genişlik
    23.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
  • Oluk Sayısı
    4
Fiber Klipsi 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB3-4-19A-RT


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Fiber Klipsi 35.4 mm (L) 6 Natural

OFSH-6-3.5A


Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Fiber Klipsi 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB2-4A1-RT-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-ASS


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Kırmızı Nylon 6

EFA04-61-ASS


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB-BH-9-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    15.7 mm
  • Toplam Genişlik
    25.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-01BLK


Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-01LA


Stok Seviyeleri
13950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-06-001


Stok Seviyeleri
987 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6