Menü Arama

Esnek Koruyucu Ağ

Stokta

Flexible Protective Netting is designed to stretch and conform to any shape, offering excellent protection. Available in standard or heavy gauge for added durability, it provides optimum visibility.

  • Easily applied and removed and does not trap or retain moisture.
  • Supplied on a roll in standard gauge thickness or heavy gauge if applications require more durable protection.
  • It is used in warehouses to protect applications with a risk of falling objects or debris.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SRR0075

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W Biçim T Malzeme L Satın Al
3.493,308 TL - 3.493,308 TL 18 Stokta
0.8 m
Rectangular
1.0 mm
LDPE
50.0 m
417,2089 TL - 1.022,1617 TL 83 Stokta
0.8 m
Diamond
5.0 mm
LDPE
1.0 m
Esnek Koruyucu Ağ 50.0 m 0.8 m 50.0 m

1573673

Fiyat Aralığı
3.493,308 TL - 3.493,308 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Koruyucu Ağ 1.0 m 0.8 m 1.0 m Black

1573674

Fiyat Aralığı
1.022,1617 TL - 417,2089 TL

Stok Seviyeleri
83 Stokta
Özellikler
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    LDPE