Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
32 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 27000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 500 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 500 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 30000 Stokta |
1/4-28
|
28 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 500 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
32 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
|||
| 1000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 23 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 19000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 500 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 9500 Stokta |
1/4-28
|
28 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin