Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 1975905 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 4,0283 TL - 4,9731 TL | 236 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Tip 2
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 4052 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 407915 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 13,5633 TL - 13,5633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 45033 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 1980 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 267580 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 34714 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 25619 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 10079 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 49283 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 1200 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
| 31,0169 TL - 31,0169 TL | 42 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 10,2722 TL - 10,2722 TL | 247231 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Tip 2
|
||
| 9,9148 TL - 9,9148 TL | 457353 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 32589 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Type 1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin