Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
15,3506 TL - 15,3506 TL 29864 Stokta
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Thermo Plastic Elastomer
10,9347 TL - 10,9347 TL 50966 Stokta
19.5 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
7,2652 TL - 7,2652 TL 125248 Stokta
14.5 mm
7.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
10.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
6,049 TL - 7,3193 TL 204484 Stokta
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
4,09 TL - 10,0205 TL 119638 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7757 TL - 6,8007 TL 153000 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
1,9135 TL - 4,6881 TL 280500 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,5912 TL - 18,5985 TL 54000 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,8354 TL - 5,8354 TL 9514 Stokta
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyl Chloride
20,2924 TL - 20,2924 TL 954 Stokta
29.5 mm
22.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,9253 TL - 24,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL 27200 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,5912 TL - 18,5985 TL 838000 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
3,3015 TL - 8,0885 TL 85000 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,5912 TL - 18,5985 TL 224640 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
3,785 TL - 9,2736 TL 554400 Stokta
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,8879 TL - 14,4253 TL 47600 Stokta
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyl Chloride
3,3015 TL - 8,0885 TL 119000 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169928

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
29864 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.0 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

QFG-16204

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
50966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

QFG-16201

Fiyat Aralığı
7,2652 TL - 7,2652 TL

Stok Seviyeleri
125248 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

QFG-16203

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

QFG-16220

Fiyat Aralığı
7,3193 TL - 6,049 TL

Stok Seviyeleri
204484 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

16204

Fiyat Aralığı
10,0205 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
119638 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

16212

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

16220

Fiyat Aralığı
4,6881 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
280500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

16228

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

042080111307

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
9514 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.5 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

QFG-16228

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    29.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

16209

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

16206

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
27200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

16216

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

16208

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
838000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

16213

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

16218

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
224640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

16215

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
554400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

16217

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
47600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

16223

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790