Menü Arama

Salmastra Şeritleri

Stokta

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Series Code :SR1712

Seri Kodu: SR1712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
21060 Stokta
4.4 mm
5691 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
3.3 mm
540 Stokta
4.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.30 mm
1 Stokta
3178 Stokta
17160 Stokta
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
112 Stokta
32 Stokta
2584 Stokta
6.74 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.50 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.60 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9690 Stokta
2.53 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8 mm
1020 Stokta
6.1 mm
  • / 5
Salmastra Şeridi 5.8 mm Stainless Steel Siyah

MCCG-3N


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 4.4 mm PE Doğal renk

SPGSE-2.5


Stok Seviyeleri
21060 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.4 mm
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2B


Stok Seviyeleri
5691 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCGF-3N


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Serrated
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    3.3 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Salmastra Şeridi 4.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

NGSE-2


Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.4 mm
Salmastra Şeridi 5.8 mm PE Doğal renk

49091


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    4.0 mm
  • İç Genişlik
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.3 mm
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2.5B


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2.5


Stok Seviyeleri
3178 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 4.8 mm PE Doğal renk

SPGSE-3


Stok Seviyeleri
17160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

PGSG-6B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.5 mm
  • İç Genişlik
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2B


Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

PGSG-3


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 12.7 mm TPE Siyah

RG-1


Stok Seviyeleri
2584 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    9.53 mm
  • Toplam Genişlik
    6.74 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 4.0 mm PE Doğal renk

49089


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    2.5 mm
  • İç Genişlik
    2.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.5 mm
Salmastra Şeridi 4.0 mm PE Doğal renk

49090


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    2.5 mm
  • İç Genişlik
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.6 mm
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

SNGSG-2.5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Salmastra Şeridi 3.2 mm PE Doğal renk

SPGSE-1


Stok Seviyeleri
9690 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    2.53 mm
  • Toplam Genişlik
    2.53 mm
Salmastra Şeridi 320.5 mm

MGS-1-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    2.5 mm
  • İç Genişlik
    1.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    320.5 mm
  • Toplam Genişlik
    3.8 mm
Salmastra Şeridi 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

NGSE-4


Stok Seviyeleri
1020 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.1 mm
  • Toplam Genişlik
    6.1 mm