Menü Arama

Evrensel Kablo Burçları

Stokta

Çok Amaçlı Burçlar telleri, kabloları ve boruları ve düzensiz şekilli diğer parçaları açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır.

Burç, darbe ve titreşimleri önlemenin yanı sıra yalıtım özellikleri de sunar. Burcun çapında bulunan gövde veya sürgüler farklı boyutlara uyar ve zarif bir görünüm verir.

Basit ve hızlı bir şekilde takılır. Burcu parmağınızın ucuyla yerine itmeniz yeterlidir. Alet gerektirmez.

  • Malzeme: Isıyla Dengelenmiş Naylon 6/6 veya Naylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Satın Al
11,9337 TL - 11,9337 TL 590 Stokta
11.1 mm
15.9 mm
23,9203 TL - 23,9203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.6 mm
27.8 mm
33,0951 TL - 33,0951 TL 1642 Stokta
25.4 mm
34.9 mm
36,3719 TL - 36,3719 TL 15001 Stokta
26.9 mm
38.1 mm
24,794 TL - 24,794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
31.8 mm
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

466888

Fiyat Aralığı
11,9337 TL - 11,9337 TL

Stok Seviyeleri
590 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    11.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

466892

Fiyat Aralığı
23,9203 TL - 23,9203 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    20.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    27.8 mm
  • Kafa Çapı
    30.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

466894

Fiyat Aralığı
33,0951 TL - 33,0951 TL

Stok Seviyeleri
1642 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    34.9 mm
  • Kafa Çapı
    37.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

466895

Fiyat Aralığı
36,3719 TL - 36,3719 TL

Stok Seviyeleri
15001 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    26.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    38.1 mm
  • Kafa Çapı
    40.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Aç 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

466893

Fiyat Aralığı
24,794 TL - 24,794 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    23.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    31.8 mm
  • Kafa Çapı
    37.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66