Çok Amaçlı Burçlar telleri, kabloları ve boruları ve düzensiz şekilli diğer parçaları açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır.
Burç, darbe ve titreşimleri önlemenin yanı sıra yalıtım özellikleri de sunar. Burcun çapında bulunan gövde veya sürgüler farklı boyutlara uyar ve zarif bir görünüm verir.
Basit ve hızlı bir şekilde takılır. Burcu parmağınızın ucuyla yerine itmeniz yeterlidir. Alet gerektirmez.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
11,9337 TL - 11,9337 TL | 590 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,9323 TL - 3,9323 TL | 73760 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
18,2946 TL - 18,2946 TL | 3793 Stokta |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
23,9203 TL - 23,9203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
PGSD-3 | 6,298 TL - 6,298 TL | 282 Stokta |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
33,0951 TL - 33,0951 TL | 1642 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
36,3719 TL - 36,3719 TL | 15001 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
5,2465 TL - 5,2465 TL | 432 Stokta |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 2797 Stokta |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,4696 TL - 3,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,7208 TL - 4,7208 TL | 2074 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,6565 TL - 5,6565 TL | 3000 Stokta |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 300 Stokta |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
33,2247 TL - 33,2247 TL | 4785 Stokta |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
24,794 TL - 24,794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
3,7493 TL - 4,6289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
2,7734 TL - 3,4238 TL | 1000 Stokta |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,6584 TL - 2,0476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,7335 TL - 2,1403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,1274 TL - 3,8611 TL | 2490 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin