These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.
Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.
Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yöntemi | Toplam Genişlik | Tip | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 Stokta |
Vida
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 160 Stokta |
Vida
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 1500 Stokta |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Snap Fit
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2067 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Snap Fit
|
1.953 in
49.6 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 117800 Stokta |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1328 Stokta |
Vida
|
1.953 in
49.6 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 3568 Stokta |
Vida
|
1.953 in
49.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Vida
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 7524 Stokta |
Yapışkan
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin