Menü Arama

Fiber Kılavuzları

Stokta

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yöntemi Toplam Genişlik Tip Toplam Yükseklik Satın Al
117800 Stokta
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
40.0 mm
Straight
5.0 mm
700 Stokta
Yapışkan
40.0 mm
Straight
5.0 mm
1500 Stokta
Snap Fit
40.0 mm
Köşe
12.0 mm
767 Stokta
Klipsli
8.0 mm
Ara Parçası
14.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan Ped
44.6 mm
Köşe
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
44.6 mm
Köşe
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
44.6 mm
Köşe
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
40.0 mm
Köşe
5.0 mm
1482 Stokta
Vida
40.0 mm
Straight
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
49.6 mm
Köşe
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan Ped
40.0 mm
Straight
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan Ped
44.6 mm
Köşe
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan Ped
40.0 mm
Köşe
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan Ped
40.0 mm
Köşe
5.5 mm
231 Stokta
Köşe
7.0 mm
2067 Stokta
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
  • / 2
Fiber Kılavuz Esnek (R)

OFFG-165M-19-BK


Stok Seviyeleri
117800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Flexible
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Paket Adedi
    100
Fiber Kılavuz Ara Parçası 25.5 mm 8.0 mm PA

OFFGSP-R-16-BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Spacer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fiber Kılavuz Düz Snap Fit (R)

EFA04-60-R01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Tip
    Straight
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    28.0 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Düz Yapışkan (R)

EFA04-60-P01


Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Tip
    Straight
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    28.0 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

EFA04-34-R04


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Ara Parçası 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

OFFGSP-R-05-BK


Stok Seviyeleri
767 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ara Parçası
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan Ped 30.0 mm PA

EFA04-34-PR5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
Fiber Kılavuz Köşe Snap Fit 35.0 mm Nylon 6

EFA04-34-R02


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Snap Fit 35.0 mm Nylon 6

EFA04-34-R05


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

EFA04-34-R01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Düz M3/#6 Vida (R)

EFA04-60-001


Stok Seviyeleri
1482 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Hiçbir Şey Dahil Değildir
  • Tip
    Straight
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    28.0 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Snap Fit 40.0 mm Nylon 6

EFA04-34-R03


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Düz Yapışkan Ped 40.0 mm (R)

EFA04-60-PR1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Tip
    Straight
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    28.0 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan Ped 30.0 mm PA

EFA04-34-PR2


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan Ped 40.0 mm PA

EFA04-34-PR3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan Ped 37.0 mm PA

EFA04-34-PR7


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
Fiber Kılavuz Köşe 7.0 mm Nylon 6/6

OFS90-30R


Stok Seviyeleri
231 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    Köşe
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Fiber Kılavuz Ara Parçası 19.5 mm 8.0 mm PA

OFFGSP-R-10-BK


Stok Seviyeleri
2067 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Spacer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790