Menü Arama

Fiber Köşebendi - Çeyrek Tur

Stokta

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Kare Boyutları Toplam Genişlik Montaj Yöntemi Satın Al
736 Stokta
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Çeyrek Dönüşlü İtmeli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Çeyrek Dönüşlü İtmeli
Fiber Köşebendi 42.7 mm (L) Siyah

OFRB-1BK


Stok Seviyeleri
736 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Çeyrek Dönüşlü İtmeli
  • Tip
    Raf Köşebenti
  • Toplam Yükseklik
    61.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.7 mm
Fiber Köşebendi 42.7 mm (L) Siyah

OFRB-2BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Çeyrek Dönüşlü İtmeli
  • Tip
    Raf Köşebenti
  • Toplam Yükseklik
    61.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.7 mm