Menü Arama

Gazlı Yaylar - Ayarlanabilir Güç

Stokta

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Seri Kodu: SR5487

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Çubuk Çapı Malzeme Hareket Aralığı Azami Güç Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
11 Stokta
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
23 Stokta
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
8 Stokta
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
21 Stokta
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
18 Stokta
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
12 Stokta
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
1 Stokta
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
  • / 3
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 350.0 mm

497823


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    350.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 450.0 mm

497828


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    450.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

1253207


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    170.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

1253212


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    364.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

1253216


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    660.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 440.0 mm

1253220


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    440.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

1253208


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    250.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

1253210


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    450.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

1253253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    445.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 40.0 mm 115.0 mm

497819


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    115.0 mm
  • Hareket Aralığı
    40.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253250


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    564.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

1253252


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    245.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

1253244


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    340.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 500.0 mm 1080.0 mm

1253232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    1080.0 mm
  • Hareket Aralığı
    500.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 350.0 mm

497827


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    350.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253211


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

1253254


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    545.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm

1253217


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 340.0 mm

1253219


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    340.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

1253257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    680.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5