Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.
When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.
Series Code :SR5487
Seri Kodu: SR5487
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uzatılmış Boy | Çubuk Çapı | Malzeme | Hareket Aralığı | Azami Güç | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.672,4257 TL - 11.672,4257 TL | 12 Stokta |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
5.809,9274 TL - 5.809,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
5.312,5014 TL - 5.312,5014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
6.389,6795 TL - 6.389,6795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
6.935,9965 TL - 6.935,9965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
5.217,0326 TL - 5.217,0326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL | 1 Stokta |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL | 5 Stokta |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
3.580,50 TL - 3.580,50 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL | 6 Stokta |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
4.589,5461 TL - 4.589,5461 TL | 2 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
3.670,1859 TL - 3.670,1859 TL | 23 Stokta |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
5.234,8016 TL - 5.234,8016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
5.378,3202 TL - 5.378,3202 TL | 11 Stokta |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
4.302,614 TL - 4.302,614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
5.306,6134 TL - 5.306,6134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
3.625,3955 TL - 3.625,3955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.717 in
450.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
3.588,4907 TL - 3.588,4907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin