Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,805 TL - 4,805 TL | 27576 Stokta |
0.657 in
16.7 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,7731 TL - 4,7731 TL | 500 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7,2416 TL - 7,2416 TL | 1798 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
27,9615 TL - 27,9615 TL | 2911 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Çift
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
2,7306 TL - 2,7306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,5546 TL - 4,5546 TL | 756 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
11,5779 TL - 11,5779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,548 TL - 8,548 TL | 31560 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
26,2855 TL - 26,2855 TL | 1493 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | 130000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,5283 TL - 2,9835 TL | 7007 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Çift
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
465701 | 9,2732 TL - 9,2732 TL | 2789 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Flat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4,7949 TL - 4,7949 TL | 4233 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10,8461 TL - 10,8461 TL | 5622 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
13,6532 TL - 13,6532 TL | 5712 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,2363 TL - 3,8128 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.697 in
17.7 mm
|
Round
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
2,7442 TL - 2,7442 TL | 117820 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,4369 TL - 4,4369 TL | 10536 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7442 TL - 2,7442 TL | 2470 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin