Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
4,4369 TL - 4,4369 TL 10536 Stokta
9.5 mm
Çift
1.6 mm
2,7442 TL - 2,7442 TL 2470 Stokta
11.1 mm
Çift
1.6 mm
7,3704 TL - 7,3704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Çift
3.5 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 951 Stokta
12.7 mm
Flat
1.6 mm
4,7731 TL - 4,7731 TL 500 Stokta
12.9 mm
Round
2.5 mm
2,7442 TL - 2,7442 TL 2277 Stokta
9.5 mm
Flat
1.6 mm
2,7306 TL - 2,7306 TL 3042 Stokta
9.5 mm
Çift
1.6 mm
7,2853 TL - 7,2853 TL 2446 Stokta
12.9 mm
Round
4.0 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Round
1.6 mm
5,8984 TL - 5,8984 TL 12532 Stokta
13.0 mm
Round
2.5 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 12381 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
11,5779 TL - 11,5779 TL 2614 Stokta
19.4 mm
Round
1.6 mm
4,4783 TL - 4,4783 TL 55272 Stokta
12.9 mm
Round
1.6 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 5023 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
6,8264 TL - 6,8264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.9 mm
Round
1.6 mm
15,2841 TL - 15,2841 TL 9300 Stokta
10.5 mm
Round
1.0 mm
13,2478 TL - 13,2478 TL 9970 Stokta
12.7 mm
Çift
2.5 mm
11,8351 TL - 14,6112 TL 5458 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 19989 Stokta
12.7 mm
Flat
2.5 mm
7,5911 TL - 7,5911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.6 mm
Round
4.0 mm
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 2.3 x 4.5 ile 2.8 x 5.3 mm PA Black

497648

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
10536 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 5.6 mm PA Black

SRB-D-3

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
2470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 6.0 x 10.4 mm PA Black

497640

Fiyat Aralığı
7,3704 TL - 7,3704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.0 x 10.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3,7 mm x 7,6 mm PA Black

SRB-F-8

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
951 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.7 x 7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 5.6 - 6.3 mm PA Black

465746

Fiyat Aralığı
4,7731 TL - 4,7731 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    5.6 - 6.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 2,8 mm x 5,3 mm PA Black

SRB-F-2

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
2277 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    2.8 x 5.3 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 2.3 x 4.5 ile 2.8 x 5.3 mm PA Black

465718

Fiyat Aralığı
2,7306 TL - 2,7306 TL

Stok Seviyeleri
3042 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    2.3 x 4.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA White

465753

Fiyat Aralığı
7,2853 TL - 7,2853 TL

Stok Seviyeleri
2446 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

SRB-R-9

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    19.1 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.2 - 7,4 mm PA Black

497638

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
12532 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.2 - 7.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    13.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA Black

SRB-R-7

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
12381 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.2 - 9.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 11.0 mm PA Black

465784

Fiyat Aralığı
11,5779 TL - 11,5779 TL

Stok Seviyeleri
2614 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 11.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA Black

465750

Fiyat Aralığı
4,4783 TL - 4,4783 TL

Stok Seviyeleri
55272 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA Black

SRB-R-8

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
5023 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.2 - 9.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA White

465751

Fiyat Aralığı
6,8264 TL - 6,8264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 10,5 mm PA Black

XSRB10-01

Fiyat Aralığı
15,2841 TL - 15,2841 TL

Stok Seviyeleri
9300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Black

497658

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
9970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 7.1 mm
  • Kafa Uzunluğu
    12.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA White

465783

Fiyat Aralığı
14,6112 TL - 11,8351 TL

Stok Seviyeleri
5458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3,7 mm x 7,6 mm PA Black

SRB-F-9

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
19989 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.7 x 7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7,6 - 9.2 mm PA Black

465780

Fiyat Aralığı
7,5911 TL - 7,5911 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 - 9.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm