Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,3553 TL - 11,3553 TL | 10702 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Çift
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
6,2033 TL - 6,2033 TL | 1000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7442 TL - 2,7442 TL | 2277 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 5023 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | 130000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,194 TL - 5,194 TL | 7713 Stokta |
0.441 in
11.2 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,548 TL - 8,548 TL | 31560 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,6966 TL - 4,6966 TL | 6739 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,0059 TL - 4,0059 TL | 8527 Stokta |
0.516 in
13.1 mm
|
Flat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 336180 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7306 TL - 2,7306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,5546 TL - 4,5546 TL | 756 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
11,5779 TL - 11,5779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
70,7778 TL - 70,7778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Yuvarlak/Yassı
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | 12333 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,5094 TL - 5,5094 TL | 7314 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Flat
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
4,9941 TL - 12,2358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin