Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
6,1613 TL - 6,1613 TL 336180 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
2,7306 TL - 2,7306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Round
1.6 mm
8,548 TL - 8,548 TL 31560 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
26,2855 TL - 26,2855 TL 1493 Stokta
28.0 mm
Round
3.2 mm
4,5546 TL - 4,5546 TL 756 Stokta
12.7 mm
Round
2.3 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 15535 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
4,0059 TL - 4,0059 TL 8527 Stokta
13.1 mm
Flat
2.5 mm
5,625 TL - 5,625 TL 4952 Stokta
12.7 mm
Çift
1.6 mm
6,2033 TL - 6,2033 TL 8577 Stokta
12.7 mm
Round
2.5 mm
7,3493 TL - 7,3493 TL 787 Stokta
12.7 mm
Round
2.3 mm
4,4369 TL - 4,4369 TL 99732 Stokta
9.5 mm
Çift
3.2 mm
17,476 TL - 17,476 TL 155 Stokta
19.4 mm
Round
1.6 mm
4,9941 TL - 12,2358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
Flat
1.6 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 1122 Stokta
19.0 mm
Round
3.2 mm
6,2033 TL - 6,2033 TL 1000 Stokta
12.7 mm
Round
1.6 mm
8,569 TL - 8,569 TL 130000 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
70,7778 TL - 70,7778 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
Yuvarlak/Yassı
2.5 mm
5,194 TL - 5,194 TL 7713 Stokta
11.2 mm
Çift
1.6 mm
2,5283 TL - 2,9835 TL 7007 Stokta
11.0 mm
Çift
1.2 mm
8,548 TL - 8,548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Round
1.6 mm
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

SRB-R-3

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
336180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 3.0 - 4.7 mm PA Black

465722

Fiyat Aralığı
2,7306 TL - 2,7306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 - 4.7 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.4 - 8.2 mm PA Black

497644

Fiyat Aralığı
8,548 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
31560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.4 - 8.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

497654

Fiyat Aralığı
26,2855 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
1493 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    28.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

465768

Fiyat Aralığı
4,5546 TL - 4,5546 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    7.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

SRB-R-4

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
15535 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 4,1 mm x 7,6 mm PA Black

SRB-F-4

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
8527 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    4.1 x 7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    12.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Black

497652

Fiyat Aralığı
5,625 TL - 5,625 TL

Stok Seviyeleri
4952 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 7.1 mm
  • Kafa Uzunluğu
    12.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm;7.4 mm PA Black

SRB-R-2

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
8577 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 mm;7.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

497641

Fiyat Aralığı
7,3493 TL - 7,3493 TL

Stok Seviyeleri
787 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    12.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 2.3 x 4.5 ile 2.8 x 5.3 mm PA Black

497651

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
99732 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.1 - 10.9 mm PA White

465789

Fiyat Aralığı
17,476 TL - 17,476 TL

Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.1 - 10.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 5.6 mm PA Black

SRB-F-3

Fiyat Aralığı
12,2358 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

SRB-R-10

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    19.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm;7.4 mm PA Black

SRB-R-1

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 mm;7.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.1 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.4 - 8.2 mm PA Black

497643

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
130000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.4 - 8.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Yuvarlak/Yassı PA Black

465714

Fiyat Aralığı
70,7778 TL - 70,7778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Yuvarlak/Yassı
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 15.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    22.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 5.6 mm PA Black

497653

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
7713 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 - 5.6 mm PA Black

465724

Fiyat Aralığı
2,9835 TL - 2,5283 TL

Stok Seviyeleri
7007 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 - 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA Black

497642

Fiyat Aralığı
8,548 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.2 - 9.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm