Menü Arama

Gömme Tutamaklar - Cıvata Bağlantılı

Stokta

Recessed Bolt On Handles are secured with supplied washers and nuts. The satin finish is aesthetically pleasing and this style is ideal for use on catering or food processing equipment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
1.593,109 TL - 3.903,117 TL 3838 Stokta
1.461,5766 TL - 3.580,8628 TL 9843 Stokta
Gömme Tutamak 120.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

493464

Fiyat Aralığı
3.903,117 TL - 1.593,109 TL

Stok Seviyeleri
3838 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Stainless Steel
  • Bitir
    Satin
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Kulp Biçimi
    Snap fit pull handle
  • Montaj Tipi
    Cıvatalı
Gömme Tutamak 120.0 mm 62.0 mm Stainless Steel

493465

Fiyat Aralığı
3.580,8628 TL - 1.461,5766 TL

Stok Seviyeleri
9843 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Stainless Steel
  • Bitir
    Satin
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Kulp Biçimi
    Snap fit pull handle
  • Montaj Tipi
    Cıvatalı