Recessed Screw Mount Handles can be mounted flush to a door or panel with mounting studs. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Stokta |
3.976 in
101.0 mm
|
Gri
|
ABS
|
Gömme
|
|||
| 493456 | 326 Stokta |
|
Siyah
|
ABS
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Gömme
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Gri
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin