Recessed Screw Mount Handles can be mounted flush to a door or panel with mounting studs. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | Kulp Biçimi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
619,6471 TL - 619,6471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Black
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
1.527,706 TL - 1.527,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
1.511,1741 TL - 1.511,1741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Grey
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
1.557,3838 TL - 1.557,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Grey
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
893,718 TL - 893,718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Black
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
516,1734 TL - 516,1734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
Black
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
873,8996 TL - 873,8996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Grey
|
Stainless Steel
|
Gömme
|
||
1.567,3428 TL - 1.567,3428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Black
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
766,0439 TL - 766,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Grey
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
810,0627 TL - 810,0627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Black
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
1.380,2138 TL - 1.380,2138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
1.511,1741 TL - 1.511,1741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
676,9111 TL - 676,9111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Black
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
1.557,3838 TL - 1.557,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Black
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
815,5401 TL - 815,5401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Grey
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
471,0593 TL - 471,0593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Black
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
1.615,7434 TL - 1.615,7434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Grey
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
819,9221 TL - 819,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Grey
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
839,7403 TL - 839,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Grey
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
746,2257 TL - 746,2257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Grey
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin