Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.
It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Vida Boyutu | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363750 Stokta |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| 5892 Stokta |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| 2795 Stokta |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| 9000 Stokta |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| 625720 Stokta |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 110430 Stokta |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 3060 Stokta |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 60SPG00004 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2453 Stokta |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| 17556 Stokta |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin