Menü Arama

Hortum Konnektörü

Stokta

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Malzeme: HDPE, POM, Nylon Renk: Natural Seri Kodu: SR1935

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID L d1 d2 Tip Satın Al
3500 Stokta
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
5107 Stokta
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
978 Stokta
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4705 Stokta
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
900 Stokta
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
9372 Stokta
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
51851 Stokta
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
76 Stokta
11.0 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
5916 Stokta
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
2530 Stokta
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
33150 Stokta
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
150235 Stokta
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
342 Stokta
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
  • / 2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

136060600005


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

136111200005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    5
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 2.5 mm 4.0 mm POM Natural

136080400005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Rakor 15.7 mm 9.2 mm HDPE Natural

133015000004


Stok Seviyeleri
5107 Stokta
Özellikler
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tip
    1
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

136060400005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

136061000005


Stok Seviyeleri
978 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tip
    2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

136110600005


Stok Seviyeleri
4705 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tip
    5
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 5.6 mm 8.0 mm POM Natural

136080800005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

136041200005


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

136060800005


Stok Seviyeleri
9372 Stokta
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tip
    2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

136040600005


Stok Seviyeleri
51851 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
İtmeli Y Rakorlar 11.0 mm

199053


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • ID
    11.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

136090800005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tip
    4
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 2.7 mm 5.0 mm POM Natural

136090400005


Stok Seviyeleri
5916 Stokta
Özellikler
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Tip
    4
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

136081000005


Stok Seviyeleri
2530 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

136080600005


Stok Seviyeleri
33150 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Rakor T-Shape 6.2 mm Natural

132006500004


Stok Seviyeleri
150235 Stokta
Özellikler
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

136041000005


Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 7.5 mm POM Natural

136090600005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Tip
    4
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 2.9 mm 4.0 mm POM Natural

136110400005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tip
    5