Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.
Su ve kir sızıntılarını önler.Montajı ve sökülmesi kolaydır.İnşaat uygulamaları, bahçe ve otomotiv sektörlerinde kullanılır. Malzeme: TPE, LDPE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR5758
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d2 | Renk | H | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Siyah
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastic Elastomer
|
|||
| 5000 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sarı
|
0.173 in
4.4 mm
|
Low Density Polyethylene
|
|||
| 6300 Stokta |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Sarı
|
0.173 in
4.4 mm
|
Low Density Polyethylene
|
|||
| 24000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Sarı
|
0.173 in
4.4 mm
|
Low Density Polyethylene
|
|||
| 36000 Stokta |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Sarı
|
0.173 in
4.4 mm
|
Low Density Polyethylene
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastic Elastomer
|
|||
| 7500 Stokta |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Siyah
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastic Elastomer
|
|||
| 6500 Stokta |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Siyah
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastic Elastomer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Siyah
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastic Elastomer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.173 in
4.4 mm
|
Low Density Polyethylene
|
|||
| 34000 Stokta |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Sarı
|
0.173 in
4.4 mm
|
Low Density Polyethylene
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Siyah
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastic Elastomer
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin