Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.
Malzeme: Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel, Nylon Woven Hook & Loop;Delrin Renk: Black Seri Kodu: SR1099
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,543 TL - 219,3803 TL | 2400 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Standard
|
||
| 747,081 TL - 747,081 TL | 94 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Heavy
|
||
| 465,8014 TL - 1.141,2134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Heavy
|
||
| 441,6861 TL - 1.082,1309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Heavy
|
||
| 261,7106 TL - 641,1909 TL | 1500 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Heavy
|
||
| 166,8305 TL - 166,8305 TL | 1900 Stokta |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Standard
|
||
| 186,3996 TL - 456,6791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Standard
|
||
| 116,3268 TL - 116,3268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Standard
|
||
| 683,1359 TL - 1.673,6829 TL | 207 Stokta |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Heavy
|
||
| 233,7408 TL - 233,7408 TL | 1800 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Standard
|
||
| 510,7705 TL - 1.251,3879 TL | 872 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Heavy
|
||
| 141,9246 TL - 141,9246 TL | 1900 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Standard
|
||
| 511,1659 TL - 1.252,3565 TL | 1445 Stokta |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Heavy
|
||
| 615,7317 TL - 1.508,5425 TL | 145 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Heavy
|
||
| 273,1753 TL - 669,2794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Standard
|
||
| 248,3681 TL - 248,3681 TL | 15 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Standard
|
||
| 574,9134 TL - 574,9134 TL | 5070 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Heavy
|
||
| THCS-8 | 220,9912 TL - 541,4286 TL | 94646 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Standard
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin