Menü Arama

İtmeli Perçinler - Anahtar Deliği Klips

Stokta

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Seri Kodu: SR1970

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Panel Kalınlığı Kafa Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
7.1 mm
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
Doğal renk
4.7 mm
7.9 mm
30860 Stokta
Doğal renk
4 mm
6.4 mm
49824 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
7.9 mm
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
6.4 mm
8.7 mm
5798 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
7.9 mm
12.7 mm
40965 Stokta
Doğal renk
4.7 mm
8.7 mm
39640 Stokta
Doğal renk
3.2 mm
8.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
4 mm
12.7 mm
196232 Stokta
Doğal renk
4.7 mm
7.9 mm
145425 Stokta
4.0 mm
Siyah
8.7 mm
7.9 mm
36576 Stokta
Doğal renk
3.2 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
7.4 mm
8.7 mm
19900 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
4.7 mm
12.7 mm
57209 Stokta
Doğal renk
6.4 mm
7.9 mm
32385 Stokta
Doğal renk
5.6 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
5.5 mm
7.9 mm
459 Stokta
Doğal renk
2.4 mm
8.7 mm
20881 Stokta
Doğal renk
2.4 mm
12.7 mm
59774 Stokta
Doğal renk
2.4 mm
6.4 mm
  • / 2
İtmeli Perçin 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560281


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1870187


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1250156


Stok Seviyeleri
30860 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560312


Stok Seviyeleri
49824 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500312


Stok Seviyeleri
5798 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190187


Stok Seviyeleri
40965 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190125


Stok Seviyeleri
39640 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500156


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560187


Stok Seviyeleri
196232 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27KY1560343B


Stok Seviyeleri
145425 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1250125


Stok Seviyeleri
36576 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190219


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    7.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500187


Stok Seviyeleri
19900 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560250


Stok Seviyeleri
57209 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1250219


Stok Seviyeleri
32385 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560218


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190093


Stok Seviyeleri
459 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500093


Stok Seviyeleri
20881 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1250093


Stok Seviyeleri
59774 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790