Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.
These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.
Series Code :SR1811
Seri Kodu: SR1811
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havşa Delik Boyutu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | 188343 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Siyah
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 5,4884 TL - 5,4884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Siyah
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 5,3938 TL - 5,3938 TL | 51222 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Siyah
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 5,4463 TL - 5,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Beyaz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 37449 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Beyaz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 5,3938 TL - 5,3938 TL | 18829 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Beyaz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 5,5094 TL - 5,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Siyah
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 5,5094 TL - 5,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Beyaz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | 2078 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Beyaz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 5,4884 TL - 5,4884 TL | 1000 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Beyaz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 36594 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Siyah
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 5,4463 TL - 5,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Siyah
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin