Menü Arama

İtmeli Perçinler - Konik Başlı

Stokta

İtmeli Perçin konik başlı tasarıma sahiptir. Konik tasarımı sayesinde pratik şekilde takılıp çıkarılır.

Perçin, parçaya kolayca geçirilerek hızla takılır. Yassı başlı pime bastırdığınızda H şeklindeki halkaya geçer. Pim, halkaya geçirildiğinde halkanın ayakları genişleyerek perçin parçasını yerine sıkıca oturtur. Perçin kurulumu takıldıktan sonra pimin başı pano yüzeyinden çıkar ancak yine de düzenli ve zarif bir görünüm sağlar.

  • Malzeme: Naylon 6
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • Aletsiz montaj
  • Montaj sonrasında çıkarılabilir

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
Siyah
1.0 mm
6.0 mm
341 Stokta
3.1 mm
Beyaz
1.0 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
Siyah
1.0 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
Siyah
1.0 mm
6.0 mm
142500 Stokta
3.6 mm
Siyah
1.0 mm
6.4 mm
3860 Stokta
3.1 mm
Beyaz
1.0 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
Beyaz
1.0 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
Siyah
1.0 mm
6.4 mm
29 Stokta
3.6 mm
Beyaz
1.0 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
Beyaz
1.0 mm
6.4 mm
1942500 Stokta
3.1 mm
Siyah
1.0 mm
6.4 mm
67355 Stokta
3.6 mm
Beyaz
1.0 mm
6.0 mm
999 Stokta
3.1 mm
Beyaz
1.0 mm
6.4 mm
997 Stokta
3.6 mm
Beyaz
1.0 mm
6.4 mm
27860 Stokta
3.7 mm
Siyah
1.0 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Black

094114569901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 6.5 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon White

094113560301


Stok Seviyeleri
341 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 5.0 mm
İtmeli Perçin 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Black

094126069901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 5.5 mm
İtmeli Perçin 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Black

094124069901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.0 mm
İtmeli Perçin 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Black

094122069901


Stok Seviyeleri
142500 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon White

094114560301


Stok Seviyeleri
3860 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 6.5 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon White

094111060301


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Black

094113069901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.0 mm
İtmeli Perçin 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon White

094126060301


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 5.5 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon White

094113060301


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.0 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Black

094112069901


Stok Seviyeleri
1942500 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
İtmeli Perçin 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon White

094124060301


Stok Seviyeleri
67355 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.0 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon White

094112060301


Stok Seviyeleri
999 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
İtmeli Perçin 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon White

094122060301


Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon 6 Siyah

SRH-3545


Stok Seviyeleri
27860 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.2 - 3.1 mm