Menü Arama

İtmeli Perçinler - Plastik, İtmeli, Yuvarlak/Kare Delik

Stokta

These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.

The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR2306

Seri Kodu: SR2306

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Montaj Deliği Biçimi Renk Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
4,3213 TL - 4,3213 TL 898200 Stokta
UL94 V-2
Round Square
Doğal renk
3.6 - 5.1 mm
7,0339 TL - 7,0339 TL 17100 Stokta
UL94 V-0
Round/Square
Siyah
3.5 - 5.5 mm
7,0866 TL - 7,0866 TL 118031 Stokta
UL94 V-0
Round/Square
Siyah
1.5 - 3.5 mm
16,506 TL - 17,8892 TL 5990 Stokta
UL94 V-2
Round
Doğal renk
1.6 mm
16,506 TL - 17,8892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
Round
Doğal renk
3.2 mm
İtmeli Perçin 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Doğal renk

PPR-10

Fiyat Aralığı
4,3213 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
898200 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Biçimi
    Round Square
  • Delik Çapı A
    6.4 mm
  • Delik Çapı B
    5.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.6 - 5.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Releasable N/A Siyah (PT)

RRR-2

Fiyat Aralığı
7,0339 TL - 7,0339 TL

Stok Seviyeleri
17100 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Biçimi
    Round/Square
  • Delik Çapı B
    5.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 5.5 mm
Releasable N/A Siyah (PT)

RRR-1

Fiyat Aralığı
7,0866 TL - 7,0866 TL

Stok Seviyeleri
118031 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Biçimi
    Round/Square
  • Delik Çapı B
    4.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 3.5 mm
Releasable Rivet N/A Doğal renk (PT)

61RR188062

Fiyat Aralığı
17,8892 TL - 16,506 TL

Stok Seviyeleri
5990 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Biçimi
    Round
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Releasable Rivet N/A Doğal renk (PT)

61RR188125

Fiyat Aralığı
17,8892 TL - 16,506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Biçimi
    Round
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm