This Push In Rivet is a type of panel fastener designed for optimal assembly and removal for a range of applications, particularly those that require regular maintenance, as well as fast assembly and removal.
This "T" style rivet features a knob-shaped rivet head that is easy to grasp, and will improve operator comfort. The rivet benefits from a simple push-push design and requires no installation tools. This easy and effective push-pull design allows for the rivet to snap in and out of the application up to 25 times - making it a highly economical and reusable solution. This also significantly speeds up the installation and disassembly.
Series Code :SR1994
Seri Kodu: SR1994
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0375 TL - 4,0375 TL | 20300 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
||
| 160,7618 TL - 160,7618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
||
| 4,0375 TL - 4,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 9,8097 TL - 9,8097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
| 9,8097 TL - 9,8097 TL | 48204 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 9,8097 TL - 9,8097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
| 10,4826 TL - 10,4826 TL | 12555 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin