Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27810 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 26 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 600 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 88 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 200 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 1000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 68 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin