Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 944 Stokta |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 13800 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 6000 Stokta |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 12800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 93 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 452 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 498 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin