This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 110000 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 98 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 80600 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1796 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 63135 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1512 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 16660 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 17062 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 75430 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 98 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 14406 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 16200 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin