Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 199 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 537 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 600 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1796 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 3200 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 16660 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 9696 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 16200 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 26208 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 26208 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 25500 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 14406 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 16200 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 602 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin