Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable entry plates can be easily used to insert and seal cables of varying diameter ranges in a secure enclosure. The TPE closures create a ‘re-sealing’ membrane around the cable, for effortless and timesaving installation. Locking hooks hold the plate in place (optional fixing with M5 screws).
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Plaka Malzemesi | Delik Sayısı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
|||
| 112 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
|||
| 4 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
|||
| 4 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
0
|
|
|||
| 4 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
|||
| 114 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
|||
| 1 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
|||
| 2 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin