Menü Arama

Kablo kelepçeleri - Çift Başlı/Naylon

Stokta

This product has two ratchets in the head to allow the cable to pass through twice creating two loops to keep two bundles seperate.

Series Code :SR1798

Seri Kodu: SR1798

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami İkinci Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Azami Kablo Demeti Çapı Renk Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
370.0 mm
105.0 mm
Siyah
1000388 Stokta
200.0 mm
47.0 mm
Siyah
438880 Stokta
300.0 mm
83.0 mm
Siyah
5550 Stokta
225.0 mm
59.0 mm
Siyah
1370355 Stokta
300.0 mm
72.0 mm
Doğal renk
890346 Stokta
200.0 mm
47.0 mm
Doğal renk
4843206 Stokta
300.0 mm
72.0 mm
Siyah
38698 Stokta
372.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
664905 Stokta
372.0 mm
100.0 mm
Siyah
Çift Başlı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 370.0 mm PA UL94 V-2 Black

468985


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    105.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 200.0 mm PA UL94 V-2 Black

WIT-DH-1BK


Stok Seviyeleri
1000388 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    47.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 300.0 mm PA UL94 V-2 Black

468984


Stok Seviyeleri
438880 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    83.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 225.0 mm PA UL94 V-2 Black

468983


Stok Seviyeleri
5550 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    59.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 300.0 mm PA UL94 V-2 Natural

WIT-DH-2


Stok Seviyeleri
1370355 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    72.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 200.0 mm PA UL94 V-2 Natural

WIT-DH-1


Stok Seviyeleri
890346 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    47.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 300.0 mm PA UL94 V-2 Black

WIT-DH-2BK


Stok Seviyeleri
4843206 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    72.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Natural

WIT-DH-3


Stok Seviyeleri
38698 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Black

WIT-DH-3BK


Stok Seviyeleri
664905 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm