This range of cable tie holders is available for a variety of cable tie types and applications.
Series Code :SR1719
Seri Kodu: SR1719
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği | Delik Çapı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||
| 236436 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 95520 Stokta |
1.291 in
32.8 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.02 in
25.9 mm
|
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 486098 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
2.268 in
57.6 mm
|
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 167200 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin