Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR1718

Seri Kodu: SR1718

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
6,8447 TL - 6,8447 TL 1209600 Stokta
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
13,5535 TL - 13,5535 TL 16092 Stokta
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
7,2548 TL - 7,2548 TL 77454 Stokta
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
6,9288 TL - 6,9288 TL 14500 Stokta
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL 64071 Stokta
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
4,868 TL - 4,868 TL 489600 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
4,868 TL - 4,868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
6,4978 TL - 6,4978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
35,4327 TL - 35,4327 TL 2586 Stokta
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
6,4143 TL - 15,7152 TL 27868 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
7,7383 TL - 7,7383 TL 802400 Stokta
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 829512 Stokta
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 140994 Stokta
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 19397 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
4,868 TL - 4,868 TL 226800 Stokta
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 250884 Stokta
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 268686 Stokta
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
8,2011 TL - 8,2011 TL 38334 Stokta
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 48462 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494646

Fiyat Aralığı
6,8447 TL - 6,8447 TL

Stok Seviyeleri
1209600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-8A-RT-M

Fiyat Aralığı
13,5535 TL - 13,5535 TL

Stok Seviyeleri
16092 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494647

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
77454 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı PA66 Natural

460333

Fiyat Aralığı
6,9288 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
14500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkansız ABS Beyaz

FTH-40

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
64071 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 2.5 mm PA Natural

MFTH-2-01A4-RT

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494645

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
489600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494644

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm PVC White

FTH-2A4-RT-M

Fiyat Aralığı
6,4978 TL - 6,4978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-10A-RT-M

Fiyat Aralığı
35,4327 TL - 35,4327 TL

Stok Seviyeleri
2586 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 6 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-5-UVB-M

Fiyat Aralığı
15,7152 TL - 6,4143 TL

Stok Seviyeleri
27868 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494643

Fiyat Aralığı
7,7383 TL - 7,7383 TL

Stok Seviyeleri
802400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    12.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı PA66 Natural

460330

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
829512 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M4 3.5 mm PA Natural

FTH-7A4-RT-M

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
140994 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-4A-RT-M

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
19397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494648

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
226800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

460329

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
250884 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı PA66 Natural

460334

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
268686 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ABS Beyaz

FTH-40A-RT

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
38334 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 0.142 in Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-5A1-RT-M

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
48462 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm