Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
158 Stokta
M20
Gri
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
1700 Stokta
M50
Gri
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
4500 Stokta
PG-21
Gri
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
50 Stokta
PG-16
Gri
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
5950 Stokta
M12
Siyah
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
7562 Stokta
PG-9
Gri
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
2546 Stokta
PG 13.5
Siyah
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
5412 Stokta
PG-9
Siyah
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
364838 Stokta
PG-7
Siyah
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
9000 Stokta
PG-16
Siyah
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
Siyah
25.0 mm
PA
25.4 mm
15300 Stokta
M16
Gri
16.0 mm
23.4 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG-9
Gri
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
241092 Stokta
M16
Siyah
16.0 mm
23.4 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG-11
Siyah
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
8964 Stokta
PG-21
Siyah
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
200 Stokta
PG 13.5
Gri
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
2850 Stokta
M12
Gri
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Siyah
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 7
Gri
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri M20 Gri

462660


Stok Seviyeleri
158 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 20.3 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    28.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M50 Gri

462618


Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    50.0 - 50.4 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    44.2 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG-21 Gri

462653


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG-16 Gri

462652


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 14.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M12 Siyah

462612


Stok Seviyeleri
5950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.0 - 12.3 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    19.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG-9 Gri

462648


Stok Seviyeleri
7562 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Siyah

462605


Stok Seviyeleri
2546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Siyah

462601


Stok Seviyeleri
5412 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Siyah

462600


Stok Seviyeleri
364838 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.5 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Siyah

462606


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 14.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 Siyah

462615


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.0 - 25.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M16 Gri

462659


Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Montaj Diş Uzunluğu
    23.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Gri

462647


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M16 Siyah

462613


Stok Seviyeleri
241092 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Montaj Diş Uzunluğu
    23.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG-11 Siyah

462603


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG-21 Siyah

462607


Stok Seviyeleri
8964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Gri

462651


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kablo Bilezikleri M12 Gri

462658


Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.0 - 12.3 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    19.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M20 Siyah

462614


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 20.3 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    28.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 7 Gri

159070861302


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262