Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Asgari Uyumlu Kablo Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
29,3345 TL - 29,3345 TL 921538 Stokta
M25
29,3345 TL - 29,3345 TL 75718 Stokta
M25
29,3345 TL - 29,3345 TL 3500 Stokta
M25
23,6569 TL - 23,6569 TL 26002 Stokta
M20
23,6569 TL - 23,6569 TL 41220 Stokta
M20
276,4179 TL - 276,4179 TL 260 Stokta
M32
15.0 mm
20.0 mm
82,7799 TL - 82,7799 TL 490 Stokta
PG36
20.0 mm
26.0 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 90950 Stokta
PG 11
10,4721 TL - 10,4721 TL 278478 Stokta
PG 9
29,8602 TL - 29,8602 TL 136 Stokta
PG 21
10,4721 TL - 10,4721 TL 196335 Stokta
PG 7
29,8602 TL - 29,8602 TL 17850 Stokta
PG 21
13,3529 TL - 13,3529 TL 47 Stokta
PG 13.5
13,3529 TL - 13,3529 TL 35766 Stokta
PG 13.5
88,0075 TL - 101,2477 TL 4233 Stokta
PG 48
32,224 TL - 36,8969 TL 2070 Stokta
PG 29
36,8969 TL - 36,8969 TL 320 Stokta
PG 29
11,145 TL - 11,145 TL 327568 Stokta
PG 11
14,6147 TL - 14,6147 TL 732071 Stokta
M12
95,5738 TL - 95,5738 TL 1522 Stokta
PG 11
5.0 mm
9.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri M25 Black

467256

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
921538 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M25 Black

467257

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
75718 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M25 Green

467256-B

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Diş Boyutu
    M25
Kablo Bilezikleri M20 Blue

467250-B

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
26002 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Diş Boyutu
    M20
Kablo Bilezikleri M20 Red

467251-R

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
41220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Diş Boyutu
    M20
Kablo Bilezikleri M32 Grey

159503261302

Fiyat Aralığı
276,4179 TL - 276,4179 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.7 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG36 Black

467217

Fiyat Aralığı
82,7799 TL - 82,7799 TL

Stok Seviyeleri
490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 11 Grey

467226

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
90950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 9 Black

467204

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
278478 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 21 Black

467212

Fiyat Aralığı
29,8602 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 7 Grey

467223

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
196335 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 21 Grey

467233

Fiyat Aralığı
29,8602 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
17850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Grey

467183

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Grey

467184

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
35766 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 48 Black

467174

Fiyat Aralığı
101,2477 TL - 88,0075 TL

Stok Seviyeleri
4233 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 29 Grey

467193

Fiyat Aralığı
36,8969 TL - 32,224 TL

Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 29 Grey

467194

Fiyat Aralığı
36,8969 TL - 36,8969 TL

Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 11 Grey

467182

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
327568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M12 Black

467242

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
732071 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG 11 Grey

159110861302

Fiyat Aralığı
95,5738 TL - 95,5738 TL

Stok Seviyeleri
1522 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
  • GTIP Numarası
    3926909790