Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
|||
| 286 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| 9 Stokta |
LDPE
|
Beyaz
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Mavi
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Yeşil
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
|||
| 10 Stokta |
LDPE
|
Kırmızı
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Siyah
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Yeşil
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Kırmızı
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Mavi
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| RKW-8-12-BK | 18200 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| 204 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
|
|||
| 66118 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| 537948 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin