Menü Arama

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri, Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Diş Boyutu Renk Malzeme AxA Satın Al
846 Stokta
M8
Siyah
PA6
97940 Stokta
M8
Siyah
PA6
1300 Stokta
M8
Siyah
PA6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
PA6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Siyah
PA6
87880 Stokta
M10
Siyah
PA6
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
PA6
74475 Stokta
M10
Siyah
PA6
14892 Stokta
M10
Siyah
PA6
99750 Stokta
M8
Siyah
HDPE
5000 Stokta
M6
Gri
HDPE
133000 Stokta
M10
Siyah
HDPE
21000 Stokta
M8
Siyah
HDPE
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Siyah
HDPE
28800 Stokta
M8
Siyah
HDPE
63000 Stokta
M10
Gri
HDPE
1520 Stokta
M8
Krom
Steel
58380 Stokta
M10
Krom
Steel
83580 Stokta
M10
Krom
Steel
13600 Stokta
M10
Siyah
HDPE
  • / 8
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063006511401


Stok Seviyeleri
846 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063005011401


Stok Seviyeleri
97940 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063006011401


Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063005511401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M10 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063017011401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Square Boru Eklentisi 20.0 mm 1.5 mm Siyah PA6

063015011401


Stok Seviyeleri
87880 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063007011401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M10 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063016511401


Stok Seviyeleri
74475 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M10 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063016011401


Stok Seviyeleri
14892 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498642


Stok Seviyeleri
99750 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Metal Dişli Eklenti M6 Square 19.0 mm 1.5 mm HDPE Gri

551745


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498647


Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498644


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498643


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498649


Stok Seviyeleri
28800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Metal Dişli Eklenti M10 Square 35.0 mm 1.5 mm HDPE Gri

551743


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Square 25.0 mm 1.2 mm Steel

551845


Stok Seviyeleri
1520 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Krom
  • GTIP Numarası
    7318190090
Dişli Eklenti M10 Square 25.0 mm 1.5 mm Steel

551843


Stok Seviyeleri
58380 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Krom
  • GTIP Numarası
    7326909890
Dişli Eklenti M10 Square 22.0 mm 1.5 mm Steel

551842


Stok Seviyeleri
83580 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Krom
  • GTIP Numarası
    7318190090
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498646


Stok Seviyeleri
13600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790