Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283000 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 40050 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 224800 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 36975 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 70400 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 76680 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 466174 | 100000 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 318600 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 275220 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 145616 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 764158 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 466168 | 487096 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 247500 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 43420 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 745875 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 250000 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 31450 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 59600 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 139600 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin