Menü Arama

Kavramalı El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Stokta

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
82,2637 TL - 83,5293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
74,6507 TL - 74,6507 TL 3904 Stokta
78,5409 TL - 78,5409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Tırtıklı Topuz 25.0 mm Insert M6 14.0 mm PA Black

258062559935

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 82,2637 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Montaj Tipi
    Sabit Vidalı Şaft
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Taban Çapı
    16.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm Insert M5 10.0 mm PA Black

258051659935

Fiyat Aralığı
74,6507 TL - 74,6507 TL

Stok Seviyeleri
3904 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Sabit Vidalı Şaft
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Taban Çapı
    11.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm Insert M4 10.0 mm PA Black

258041659935

Fiyat Aralığı
78,5409 TL - 78,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Sabit Vidalı Şaft
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Taban Çapı
    11.0 mm