Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı BDK Destekleri

Stokta

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2712

Seri Kodu: SR2712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Taban Genişliği Taban Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,8634 TL - 8,8634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 83692 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
7,9908 TL - 7,9908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 890 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 291992 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
7,9908 TL - 7,9908 TL 1968 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
7,9908 TL - 7,9908 TL 287700 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
23,6569 TL - 69,1209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 76140 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL 24500 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 7386 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
4,1512 TL - 4,7469 TL 895 Stokta
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
4,3525 TL - 4,9636 TL 30000 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
8,8844 TL - 8,8844 TL 4998 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
4,3525 TL - 4,9636 TL 12566 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
4,3525 TL - 4,9636 TL 16665 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL 797 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
8,2924 TL - 8,2924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
  • / 5
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

LCBSB-18-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
83692 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-10-01A2

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-14M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
890 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

LCBSB-16-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
291992 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-7-01A2

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
1968 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-3-01A2

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
287700 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

100405000002

Fiyat Aralığı
69,1209 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
76140 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

LCBSB-3-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

468722

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
24500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    18.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.4 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

468719

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
7386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    18.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

PSB-8M-01A2-RT

Fiyat Aralığı
4,7469 TL - 4,1512 TL

Stok Seviyeleri
895 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Taban Genişliği
    17.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

PSBM-8-01A-RT

Fiyat Aralığı
4,9636 TL - 4,3525 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

CBSB-6-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,8844 TL - 8,8844 TL

Stok Seviyeleri
4998 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

PSBM-7-01A-RT

Fiyat Aralığı
4,9636 TL - 4,3525 TL

Stok Seviyeleri
12566 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

PSBM-9-01A-RT

Fiyat Aralığı
4,9636 TL - 4,3525 TL

Stok Seviyeleri
16665 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

CBABS420A

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
797 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap-Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

CBABS430A

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap-Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

LCBSB-9-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,2924 TL - 8,2924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm